CL2-40-24
Bel Fuse
Signal Transformer
CL2-40-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/cl2_40_24/cl2_40_24.prj},{NB=CL2-40-24},{PN=CL2-40-24},{DESC=Class 2 Transformer, Chassis Mount, 40VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=40},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.6 lbs (0.73 kg)},{LENGTH=3.12 in. (79.2 mm)},{WIDTH=2.14 in. (54.4 mm)},{HEIGHT=2.68 in. (68.1 mm)},{SHA256=Qn0ZBXSnns5081v3rFioPp6X8E8P0K0q820vPg/BVqY=},{INAME=00065__cl22d402dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cl2_40_24 - Signal Transformer
Bill of material
CL2-40-24
Part Number
CL2-40-24
Description
Class 2 Transformer, Chassis Mount, 40VA Power, 115V/230V Input
Power
40
VA
Input
115V/230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
1.6 lbs (0.73 kg)
Length
3.12 in. (79.2 mm)
Width
2.14 in. (54.4 mm)
Height
2.68 in. (68.1 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성