??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cl2_10r_24 - Signal Transformer
Bill of material
CL2-10R-24
Part Number
CL2-10R-24
Description
Class 2 Transformer, Throurgh Hole Mount, 10VA Power, 115V/230V Input
Power
10 VA
Input
115V/230V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz Hz
Weight
0.53 lbs (0.24 kg)
Length
1.87 in. (47.5 mm)
Width
1.56 in. (39.6 mm)
Height
1.37 in. (34.8 mm)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей