CKZT40-30T-X3064
SMC
bp2_specialty_cylinder
CKZT Power Clamp Cylinder
European Specifications
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/ckzt/europe/ckzt40_x3064_asmtab.prj},{NB=CKZT40-30T-X3064(0)},{BOREX=40},{BORE=dia 40 equivalent},{THREAD1=},{POSITION=30},{SWITCH=T},{TYPE=(X3064) Base type/Metal cover},{THREAD2=0},{B=52.000},{C=0.000},{D=8.000},{E=0.000},{GA=99.400},{GB=96.800},{GC=44.500},{I=10.000},{J=10.000},{K=40.000},{LA=106.000},{LB=60.000},{MM=M6x1.0},{N=16.000},{NA=0.000},{NB1=25.000},{NC=20.000},{NN=M6x1.0},{P=6.000},{PA=35.000},{PB=25.000},{PC=12.000},{PD=38.500},{R=32.000},{RA=54.000},{RB=52.000},{RR=0.000},{S=10.000},{V=6.000},{VA=35.000},{VB=25.000},{VC=45.000},{VD=47.000},{VE=8.000},{VF=3.500},{W=80.000},{XA=115.000},{XB=110.500},{XC=83.000},{PPATH=ckzt/assembly/ckzt40_x3064_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CKZT40-X3064 - Power Clamp Cylinder : Base Type/Metal Cover
Bill of material
CKZT40-30T-X3064
Bore size
Dia 40 equivalent
Cylinder port
(-) G
(TN) NPT
(-) G
(TN) NPT
Arm mounting position
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
105.000
120.000
135.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
105.000
120.000
135.000
deg
Switch type
(T) TURCK
(P) P&F
(T) TURCK
(P) P&F
Type
(X3064) Base type/Metal cover
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성