CKZ3N50-15RT-X2742A
SMC Corporation
액추에이터
특수 실린더
클램프 실린더
CKZ3N 파워 클램프 실린더/NAAMS규격 준거
CKZ3N-X2742A
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/ckz3n/ckz3n_x2742a/ckz3n_x2742a_asmtab.prj},{NB=CKZ3N50-15RT-X2742A(0)},{BOREX=50},{BORE=ø50 equivalent},{TYPE=-X2742A},{THREAD1=},{POSITION=15},{ARM=R},{SWITCH=T},{METAL=},{MOUNT=},{TOP=},{HANDLE=},{THREAD2=0},{A1=10},{A2=13},{A3=14},{A4=14},{A5=12},{A6=12},{A7=0},{PPATH=assembly/ckz3n_x2742a_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CKZ3N_X2742A_X2568 - 파워 클램프 실린더
BOM
CKZ3N50-15RT-X2742A
실린더 내경
ø50 equivalent
ø50 equivalent
형식
(X2742A) 베이스 타입
(X2568) With manually operated handle
(X2742A) 베이스 타입
(X2568) With manually operated handle
실린더 포트
(-) NPT
(TF) G
(TP) Rc
(-) NPT
(TF) G
(TP) Rc
Arm 개도
(15) 15°
(30) 30°
(45) 45°
(60) 60°
(75) 75°
(90) 90°
(105) 105°
(120) 120°
(135) 135°
(15) 15°
(30) 30°
(45) 45°
(60) 60°
(75) 75°
(90) 90°
(105) 105°
(120) 120°
(135) 135°
Arm 위치
(R) 우
(L) 좌
(D) 양측
(R) 우
(L) 좌
(D) 양측
스위치 형식
(T) TURCK
(P) P&F
(W) none
(T) TURCK
(P) P&F
(W) none
Metal switch cassette cover
(-) 없음
(C) 커버 부착
(-) 없음
(C) 커버 부착
전면 설치형
(-) 없음
(F) 있음
(-) 없음
(F) 있음
윗면 커버
(-) Rubber cover(Equivalent to UL94 Standard V0: Flame resistant)
(M) 메탈 커버
(-) Rubber cover(Equivalent to UL94 Standard V0: Flame resistant)
(M) 메탈 커버
Manually operated handle position
N/A
N/A
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성