??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CKR01_33 - 平底活动型工业脚轮 容许载荷85~160kg/平底活动型不锈钢工业脚轮 容许载荷100~160kg
明细表
CKR03-D75-PB
代码
支架类型
平底活动型
支架材质
支架表面处理
支架刹车形式
轮部代号
轮部材质
轮部颜色
轮部轴承
D
mm
H
mm
F
32 mm
A
95 mm
B
mm
C
76 mm
C1
70 mm
E
45 mm
d
8.5 mm
R
mm
容许载荷 PB/UB/SC/SB
100 kg
容许载荷 UA
kg
容许载荷 NJ/NH
110 kg
容许载荷 SD
kg
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型