CKN11-D75-UT
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckn11_asmtab.prj},{NB=CKN11-D75-UT},{CODE=CKN11},{TYPE1=pingdihuodongxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=UT},{MAT2=juanzhi},{COLOR=chengse},{BEA=gunzhu},{D=75},{H=105},{TT=4},{F=32},{A=95},{B=65},{C=75},{E=45},{DD=9},{DD1=12},{R=76},{RXZ=80},{WEI=0.688},{LINK=Webxxx},{PPATH=ckn11/assem/ckn11_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CKN11 - 脚轮
明细表
CKN11-D75-UT
代码
CKN11
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
轮部代号
UT
轮部材质
聚氨酯
轮部颜色
橙色
轮部轴承
滚珠
D
75
mm
H
105
mm
t
4
mm
F
32
mm
A
95
mm
B
65
mm
C
75
mm
E
45
mm
d
9
mm
d1
12
mm
R
76
mm
容许载荷
80
kg
参考重量
0.688
kg
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型