??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CKN05_06 - 防静电脚轮 中轻载型 平底活动型
明细表
CKN05-D75-SF
代码
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
轮部材质
人造胶
轮部颜色
灰色
轮部轴承
单滚珠
D
mm
轮部代号
SF
H
105 mm
F
31 mm
A
95 mm
B
65.0 mm
C
75 mm
E
45 mm
R
76.0 mm
R1
115 mm
d
9.0 mm
d
12.0 mm
容许载荷
80 kg
参考重量
kg
网页链接
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型