카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CKFS-A16-S5(0)
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/ckfs.prj},{NB=CKFS-A16-S5(0)},{TYPECODE=CKFS},{A=16},{S=5},{SX=5,10,15,20,25,30},{POS=0},{B=20},{C=32},{D=6},{E=7},{F=40},{G=M5},{H=16},{H1=12.5},{H2=11.0},{J=14},{K=25},{L=5},{M=M5×0.8},{N=M4深6},{P=4.5},{Q=4.0},{R=12},{T=Ф7.6深6.5},{V=2.0},{Y=11.5},{CATALOG=ckfs.jpg},{MX=3.000},{MD=6.000},{PX=3.000},{D1=MIN},{DD1=MIN},{D2=MIN},{DD2=MIN},{D3=MIN},{DD3=MIN},{TX=7.600},{TD=6.500},{GX=5.000},{NX=4.000},{ND=6.000},{XX=16.5},{XD16S5=14.5},{PPATH=ckfs/assmblies/ckfs_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CKFS - Free Mount Cylinder
Bill of material
CKFS-A16-S5(0)
typecode
CKFS
Bore size
16
16
Stroke
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
Cylinder Position
B
20
20
C
32
32
D
6
6
E
7
7
F
40
40
G
M5
M5
H
16
16
H1
12.5
12.5
H2
11.0
11.0
J
14
14
K
25
25
L
5
5
M
M5×0.8
M5×0.8
N
M4深6
M4深6
P
4.5
4.5
Q
4.0
4.0
R
12
12
T
Ф7.6深6.5
Ф7.6深6.5
V
2.0
2.0
X
14.5
14.5
Y
11.5
11.5
catalog
ckfs.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성