카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CKES-A20-S40-T30(0)
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/ckes.prj},{NB=CKES-A20-S40-T30(0)},{TYPECODE=CKES},{A=20},{S=40},{SX=40,50},{T=30},{POS=0},{B=34},{C=36.0},{D=8},{E=M4},{F=4.0},{G=8},{H=6},{I=4.5},{J=6.5},{K1=M5},{K2=4.2},{L=57.5},{L1=29.5},{L2=5.5},{L3=35.0},{L4=21},{M=13.0},{N=14},{P=M5},{Q=0},{R=M6×1.0},{W=24.0},{X=7.5},{Z=5},{CATALOG=ckes.jpg},{EX=4},{K1X=5},{PX=5.000},{D1=22.000},{DD1=2.000},{BX1=10},{ANGLE=23.0},{RX=6},{RT=1.000},{PPATH=ckes/assmblies/ckes_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CKES - Compact Cylinder
Bill of material
CKES-A20-S40-T30(0)
typecode
CKES
Bore size
20
20
Stroke
40
50
40
50
Adjustable Stroke
30
30
Cylinder Position
B
34
34
C
36.0
36.0
D
8
8
E
M4
M4
F
4.0
4.0
G
8
8
H
6
6
I
4.5
4.5
J
6.5
6.5
K1
M5
M5
K2
4.2
4.2
L
57.5
57.5
L1
29.5
29.5
L2
5.5
5.5
L3
35.0
35.0
L4
21
21
M
13.0
13.0
N
14
14
P
M5
M5
Q
0
0
R
M6×1.0
M6×1.0
W
24.0
24.0
X
7.5
7.5
Z
5
5
catalog
ckes.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성