카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CKCS-A10-S6(0)
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/ckcs.prj},{NB=CKCS-A10-S6(0)},{TYPECODE=CKCS},{A=10},{S=6},{SX=6,8,10,15,20,25},{POS=0},{B=13.5},{C=22.0},{D=6},{E1=3.0},{E2=3},{E3=3},{F1=11.5},{F2=18.0},{G1=6.0},{G2=3.5},{H=8.5},{I=11},{J=11.5},{L=7.0},{M=M3深6},{N=3.2},{P=M3},{Q=3.3},{QA=0.0},{QB=0},{R=8.5},{V=5.0},{X=12.0},{Z=24.0},{CATALOG=ckcs.jpg},{MX=3.000},{MD=6.000},{PX=3.000},{D1=MIN},{DD1=MIN},{D2=MIN},{DD2=MIN},{D3=MIN},{DD3=MIN},{PPATH=ckcs/assmblies/ckcs_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CKCS - Mini Free Mount Cylinder
Bill of material
CKCS-A10-S6(0)
typecode
CKCS
Bore size
10
10
Stroke
6
8
10
15
20
25
6
8
10
15
20
25
Cylinder Position
B
13.5
13.5
C
22.0
22.0
D
6
6
E1
3.0
3.0
E2
3
3
E3
3
3
F1
11.5
11.5
F2
18.0
18.0
G1
6.0
6.0
G2
3.5
3.5
H
8.5
8.5
I
11
11
J
11.5
11.5
L
7.0
7.0
M
M3深6
M3深6
N
3.2
3.2
P
M3
M3
Q
3.3
3.3
QA
0.0
0.0
QB
0
0
R
8.5
8.5
V
5.0
5.0
X
12.0
12.0
Z
24.0
24.0
catalog
ckcs.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성