카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CKA-A6-S5
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/cka.prj},{NB=CKA-A6-S5},{TYPECODE=CKA},{BIM=None},{ACTION=Single acting,Spring return},{MC=Brass(Nickel plated)},{MP=Stainless steel},{UF=Compressed air},{UP=0.15~0.7},{PP=1.0},{AFT=-10~70 ℃},{PS=50~500},{TT=+1.0/0},{CUSHION=None},{A=6},{S=5},{B=12},{D=7},{E=6},{F5=12.5},{F10=19.5},{F15=26.5},{G=8.5},{H=9},{K=3.5},{M=M3},{N=M10×1.0},{R=9},{T5=18.5},{T10=25.5},{T15=32.5},{W=3},{Z5=27.5},{Z10=34.5},{Z15=41.5},{CATALOG=cka.jpg},{MX=3},{NX=10},{NT=1.000},{PPATH=cka/../cka/assmblies/cka_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CKA - Pin Cylinder
Bill of material
CKA-A6-S5
typecode
CKA
Built-in magnet
None
Action
Single acting,Spring return
Material(Cylinder Body)
Brass(Nickel plated)
Material(Piston)
Stainless steel
Using fluid
Compressed air
MPa
Use pressure
0.15~0.7
MPa
Proof pressure
1.0
Ambient and fluid temperature
-10~70 ℃
Piston speed
50~500
mm/s
Travel tolerance
+1.0/0
Cushion
None
A
6
6
S
5
10
15
5
10
15
B
12
12
D
7
7
E
6
6
F
12.5
12.5
G
8.5
8.5
H
9
9
K
3.5
3.5
M
M3
M3
N
M10×1.0
M10×1.0
R
9
9
T
18.5
18.5
W
3
3
Z
27.5
27.5
catalog
cka.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성