CJ5D10SR-15
SMC Corporation
액추에이터
스테인리스 실린더
CJ5S 스테인리스 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/stainless_steel_cylinder/cj5s/cj5s_asmtab.prj},{NB=CJ5D10SR-15(0_0_0)},{BORE=10},{MOUNT=(D) Double clevis style},{MAGNET=},{SEAL=R},{PORTLOCATION=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=15},{SS=15,30,45,60,75,100,125,150},{POS=0},{STOP=0},{THREAD=0},{A=15},{BA=15.0},{BB=12.0},{CA=17},{CB=14},{D=4},{F=8},{GA=8},{GB=18},{H=28},{MM=M4x0.7},{NN=M10x1.0},{NA=12.5},{NB1=22.5},{ND=10 0/-0.022},{S=46},{Z=82},{LB=0.0},{LC=0.0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0},{LZ=0},{X=0},{Y=0},{FB=0.0},{FC=0.0},{FT=0.0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{CD=3.3},{CX=3.2},{R=5},{U=8},{ZZ=87},{SWA=0.0},{SWB=0.0},{PPATH=assembly/cj5s_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CJ5S/CDJ5S - 스테인레스 실린더
BOM
CJ5D10SR-15
실린더 내경
10
10
mm
취부지지형식
(D) 2산 클레비스형
(D) 2산 클레비스형
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
패킹재질
(R) NBR
(V) FKM
(R) NBR
(V) FKM
헤드커버의 포트위치
(-) 축에 대해 90°
(-) 축에 대해 90°
오토스위치
N/A
N/A
리드선길이
N/A
N/A
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
스트로크
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
피스톤의 위치
mm
값 입력 POS
피스톤의 위치
mm
cm
inch
ft
확인
스트로크 옵션
표준스트로크
제작 가능 스트로크
표준스트로크
제작 가능 스트로크
코멘트
-
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성