??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
CJ2_IY-J - Knuckle Pin
Lista materiale
IY-J015
Modello
IY-J015
Bore size
16 mm
Dd9
5 -0.030/-0.060
DD
5.0 mm
d
4.8 mm
L
16.6 mm
l
12.2 mm
m
1.5 mm
t
0.7 mm
Applicable snap ring
C-5 type for pivot
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD