??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CJ-40 - 40中心孔10.2系列铝型材--连接件-端连接件
Bill of material
CJ-40
CODE
CJ
SYXC
40系列
GG
Q
Q2
LM
LD
D
8.5 mm
L
38.0 mm
E
16.0 mm
B
10.0 mm
H
11.0 mm
T
2.0 mm
JGZJ
PDF
cj-40.pdf
K
22.0 mm
ZL
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드