??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RAILBETON HAAS
Beschreibung
Citybord 21 - Citybord
Stückliste
Citybord 21 43540(1000) (300 1000)
Bezeichnung
Citybord 21
Farbe
Art.-Nr.
43540(1000)
Detaillierungsgrad
Grundsteinlänge
mm
Enter value for LGS
Grundsteinlänge
mm
cm
inch
ft
Anschluss links
Anschluss rechts
Gesamtlänge
1000 mm
Breite
289 mm
Breite
435 mm
Höhe
360 mm
Höhe
210 mm
Ausschreibungstext
Profilstein “Citybord” zur Gestaltung von Haltestellen mit einer Einstiegshöhe von 21 cm, reifenschonende Anfahrschräge mit 15° Neigung und Ausrundung R = 75 im Fußbereich. Anfahrfläche schalungsglatt, Trittfläche ca. 29 cm, positiv genoppt, Systembreite 435 mm, Betonqualität C45/55, XF4. Liefern und fachgerecht auf 20 cm dickem Unterbeton C20/25 und bemessener, frost-sicheren Tragschicht verlegen, Rückenstütze D = 100/150 mm, Fugen 5 mm. Abmessung Grundelement: 995 x 435 x 360 mm, 326 kg. Farbe: betongrau. Produzent: RAILBETON HAAS KG, Fischweg 27, 09114 Chemnitz. Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de
Website öffnen
Website öffnen
PDF öffnen
PDF öffnen
Previews
3D
2D
Download CAD models