피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 21032721505
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
Cable connector
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/100/15246.prj},{NB=21032721505},{MANUID=21032721505},{AAB935=0.34},{AAS465=100},{AAS491=6},{AAS492=8},{AAW082=0.5},{BAA039=85},{BAA295=3},{BAB392=0},{BAH005=50},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/6f/c1/21032711505.tif__web.png},{DESCSHORT=Cable connector, Straight, Male, A-coding, HARAX® connection technology, Polyamide (PA), Contacts: 5, Brass, Au over Ni, Mating side}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Circular Connector w. Harax M12 L5 M
Bill of material
HARTING 21032721505
Preview
Product number of the Manufacturer
21032721505
Short Description
Cable connector, Straight, Male, A-coding, HARAX® connection technology, Polyamide (PA), Contacts: 5, Brass, Au over Ni, Mating side
Long Description
Cable connector, Straight, Male, A-coding, HARAX® connection technology, Polyamide (PA), Contacts: 5, Brass, Au over Ni, Mating side, Conductor cross-section: 0.34 ... 0.5 mm², Rated current: 4 A, Polyamide (PA), Zinc die-cast, Screw locking, Degree of protection: IP65 / IP67, mated condition
Manufacturer Type Description
Circular Connector w. Harax M12 L5 M
Alternative product number
21 03 272 1505
Manufacturer Name
HARTING
Delivery Time
28
Type of interlock
Threaded joint
Design of housing
straight
min. connectable conductor cross-section
0.34
mm²
Coding (head 1)
A-coded
Degree of protection (IP), mounted
IP65/IP67, mated condition
Material of the contact coat
Au over Ni, Mating side
Overvoltage category
III
Brand
Circular connectors
Application standards
IEC 61076-2-101
Conductor connection method
Insulation displacement termination
Insertion cycles, min.
100
External cable diameter, min.
6
mm
External cable diameter, max.
8
mm
max. connectable conductor cross-section
0.5
mm²
Manufacturer product designation
Circular Connector w. Harax M12 L5 M
max. operating ambient temperature
85
°C
Degree of soiling
3
certificate/approval
0
material of housing
Plastic, Zink
screened
No
rated voltage
50
V
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성