??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Circuit-breaker component adaptor 3-pole - RiLine Compact
Спецификация
9635.100
Арт. № SV
webseite
webseite
Обозн. 1
Circuit-breaker component adaptor
Обозн. 2
3-pole
Ширина
90 mm
Высота
160 mm
Глубина
45.0 mm
Rated current (max.)
160 A
Cable outlet
Top/bottom
Mounting distance
mm
Упаковка
1
Вес
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей