??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Cilindros - perfil de aluminio Serie 41 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Lista de materiales
41M2P160A0050
Serie
41
Versión
M = estandar, magnético
Operación
Materiales
Diámetro
mm
Tipo de contrucción
Tipo de carrera
Carrera
mm
Saliente del vástago
mm
Enter value for HUB1
Saliente del vástago
mm
cm
inch
ft
vástago con sellos de vitón
Texto de información
Información
Texto de información
XV
mm
vástago más longo
mm
Enter value for LSTELO
vástago más longo
mm
cm
inch
ft
Atex
mm
Ø A
40 mm
KK
M36x2
Ø B
mm
D
25 mm
G
12 mm
F
mm
AM
72 mm
H
6 mm
EE
G3/4
WH
mm
L1
180 mm
VD
6 mm
N
45 mm
P
M16
Q
26 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW2
17 mm
SW3
4 mm
Carrera de amortiguamiento anterior
Carrera de amortiguamiento posterior
Mod. F
TM
mm
HX
40 mm
TD
32 mm
TL
32 mm
UW
mm
R
0.2 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD