??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Cilindri profilo alluminio Serie 41 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Lista materiale
41M2P160A0050
Serie
41
Versione
M = standard, magnetico
Funzionamento
Caratteristiche materiali
Diametro
mm
Tipo costruttivo
Tipo corsa
Corsa
mm
Sporgenza Stelo
mm
Inserisci valore per HUB1
Sporgenza Stelo
mm
cm
inch
ft
guarnizione stelo viton
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
XV
mm
stelo più lungo
mm
Inserisci valore per LSTELO
stelo più lungo
mm
cm
inch
ft
Atex
mm
Ø A
40 mm
KK
M36x2
Ø B
mm
D
25 mm
G
12 mm
F
mm
AM
72 mm
H
6 mm
EE
G3/4
WH
mm
L1
180 mm
VD
6 mm
N
45 mm
P
M16
Q
26 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW2
17 mm
SW3
4 mm
Corsa di Ammortizzo anteriore
Corsa di Ammortizzo posteriore
Mod. F
TM
mm
HX
40 mm
TD
32 mm
TL
32 mm
UW
mm
R
0.2 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD