피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
131A400025AN
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Long cushioning series ISO 15552 cylinders configurator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/long_cushioning_conf/long_cushioning_asmtab.prj},{NB=131A400025AN-0-0-0-0/(00)},{DI=40},{TYPE=131},{CU=A},{HUB=25},{HUBST=0},{MAT=A},{SE=N},{AC1=0},{AC3=0},{AC4=0},{AC5=0},{INFO=Catalogue},{XV=0.0},{XMIN=72.000},{ND=6},{L=20},{PL=12},{VD=8.0},{A=10},{B=35},{B1=34},{CH1=13},{CH2=19},{CH3=6},{CH4=30},{KK=M12x1.25},{D=16},{TG=38.0},{F=24},{EE=G1/4},{RT=M6},{E=54.0},{BG=14.5},{N=4.5},{P=6},{Q=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Cylinder series ISO 15552 long cushioning
Bill of material
131A400025AN
Code
131A400025AN
131A400025AN
Ø Diameter
40
40
mm
Type
Long-cushioning cylinder
Long-cushioning cylinder type A, retractable sensor
Long-cushioning cylinder
Long-cushioning cylinder type A, retractable sensor
Cushioning
200 mm front/rear cushioning cone - 200 mm extension
150 mm front/rear cushioning cone - 150 mm extension
100 mm front/rear cushioning cone - 100 mm extension
150 mm front/rear cushioning cone - 200 mm extension
100 mm front/rear cushioning cone - 200 mm extension
50 mm front/rear cushioning cone - 100 mm extension
100 mm front/rear cushioning cone - 150 mm extension
200 mm front cushioning cone - 200 mm extension
150 mm front cushioning cone - 150 mm extension
100 mm front cushioning cone - 100 mm extension
150 mm front cushioning cone - 200 mm extension
100 mm front cushioning cone - 150 mm extension
50 mm front cushioning cone - 100 mm extension
200 mm rear cushioning cone - 200 mm extension
150 mm rear cushioning cone - 150 mm extension
100 mm rear cushioning cone -100 mm extension
150 mm rear cushioning cone - 200 mm extension
100 mm rear cushioning cone - 200 mm extension
50 mm rear cushioning cone - 100 mm extension
200 mm front/rear cushioning cone - 200 mm extension
150 mm front/rear cushioning cone - 150 mm extension
100 mm front/rear cushioning cone - 100 mm extension
150 mm front/rear cushioning cone - 200 mm extension
100 mm front/rear cushioning cone - 200 mm extension
50 mm front/rear cushioning cone - 100 mm extension
100 mm front/rear cushioning cone - 150 mm extension
200 mm front cushioning cone - 200 mm extension
150 mm front cushioning cone - 150 mm extension
100 mm front cushioning cone - 100 mm extension
150 mm front cushioning cone - 200 mm extension
100 mm front cushioning cone - 150 mm extension
50 mm front cushioning cone - 100 mm extension
200 mm rear cushioning cone - 200 mm extension
150 mm rear cushioning cone - 150 mm extension
100 mm rear cushioning cone -100 mm extension
150 mm rear cushioning cone - 200 mm extension
100 mm rear cushioning cone - 200 mm extension
50 mm rear cushioning cone - 100 mm extension
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Rod position
mm
값 입력 HUBST
Rod position
mm
cm
inch
ft
확인
Material
C45 chromed rod, aluminium piston rod
Stainless steel piston rod and nut aluminium piston
C45 chromed rod, aluminium piston rod
Stainless steel piston rod and nut aluminium piston
Seal
NBR gaskets
Polyurethane gaskets
FKM/FPM gaskets
NBR gaskets
Polyurethane gaskets
FKM/FPM gaskets
Front accessories
✔
PISTON ROD NUT - MODEL S
PISTON ROD NUT - MODEL S
FORK GK-M
FORK GK-M
ROD EYE GA-M
ROD EYE GA-M
SELF ALIGNING ROD COUPLER - MODEL GA-K
SELF ALIGNING ROD COUPLER - MODEL GA-K
Intermediate accessories
✔
FRONT FLANGE - MODEL C
FRONT FLANGE - MODEL C
REAR FLANGE - MODEL C
REAR FLANGE - MODEL C
FOOT - MODEL A
FOOT - MODEL A
HINGE - MODEL EN
HINGE - MODEL EN
HINGE - MODEL EN + EL
HINGE - MODEL EN + EL
Left sensors
✔
SENSOR REED DSM2-C525
SENSOR REED DSM2-C525
SENSOR HALL PNP DSM3-N225
SENSOR HALL PNP DSM3-N225
SENSOR HALL NPN DSM3-M225
SENSOR HALL NPN DSM3-M225
Right sensors
✔
SENSOR REED DSM2-C525
SENSOR REED DSM2-C525
SENSOR HALL PNP DSM3-N225
SENSOR HALL PNP DSM3-N225
SENSOR HALL NPN DSM3-M225
SENSOR HALL NPN DSM3-M225
Catalogue
Catalogue
Model EN position
0.0
0.0
mm
PL
12
12
mm
VD
8.0
8.0
mm
A
10
mm
B
35
35
mm
B1
34
34
mm
WH1
207.0
207.0
mm
C2
197.0
197.0
mm
CH1
13
13
mm
CH2
19
19
mm
CH3
6
6
mm
CH4
30
30
mm
Thread
M12x1.25
M12x1.25
D
16
16
mm
TG
38.0
38.0
mm
VA1
176.5
176.5
mm
F
24
24
mm
Thread
G1/4
G1/4
Thread
M6
M6
E
54.0
54.0
mm
L1
337.0
337.0
mm
L0
130
130
mm
BG
14.5
14.5
mm
N
4.5
4.5
mm
P
6
mm
Q
4
4
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성