카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
CHT50-80
Bordignon
Bordignon
High Performance Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas spring
CHT
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/cilindri_allazoto_per_stampi/cilindri_allazoto/cht/cht_asmtab.prj},{NB=CHT50-80_(80_0_1000)},{SIZE=50},{CORSA=80},{CU=0},{D=50},{DS=30},{M=M6},{BAR=-},{IN=1000},{IN1=1000},{M1=M8},{MX=9},{LH=20},{MM=M8x12},{MM1=8},{MML=12},{CMAX=250},{PPATH=cht_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog},{PRA=5},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 73
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
CHT - CH – up to 200°C / 392 °F, standard height
Bill of material
CHT50-80
Model
CHT50-80
CHT50-80
Stroke max.
80
80
mm
Stroke available
Length min.
165
165
mm
Length max.
245
245
mm
nitrogen gas spring body diameter
50
50
Piston rod diameter
30
30
Max. charging pressure
-
bar
Initial force
daN
Final force
1650
1650
daN
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성