??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CHSP - Lost-Proof Chains
Bill of material
CHSP4-100
Part No.
CHSP4-100
Material
304 Stainless Steel
No.
4
L 50mm Increment
mm
Введите значение для L
L 50mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
14.4 mm
B
4 mm
C
8 mm
Thickness
0.7 mm
Reference Use Load
70 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей