??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CHSP - 紛失防止用チェーン
部品表
CHSP4-100
型番
CHSP4-100
材質
SUS304
No.
4
L指定50mm単位
mm
Enter value for L
L指定50mm単位
mm
cm
inch
ft
A
14.4 mm
B
4 mm
C
8 mm
肉厚
0.7 mm
参照使用荷重
70 kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)