??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Motovario
Descrizione
CHL - Motoriduttore planetare con Motore Compatto
Lista materiale
CHL2010T-CS50x82T080IC411B11DSTDA0021
Tipo
CHL
Rotismi
Grandezza
Versione Carcassa
Flangia ingresso PAM
-
Vers.Albero Uscita
Dim.Flangia Uscita
-
Dim.Albero Uscita
50x82
Tipo motore
Grandezza motore
Sigla
Raffreddamento
Forma costruttiva
B11
Flangia compatta
D
ALB
F
Albero Posteriore (d*l)
Dispositivi
Encoder
Tipo Freno
Alimentazione freno
Raddrizzatore freno
Accessori
Servoventilazione
Copriventola
Coprimorsettiera
Alluminio
Posizione morsettiera
D
50 mm
D tolerance
h6
B
82 mm
b
14 mm
t
53.5 mm
f
M16
B1
88 mm
G
mm
G1
mm
C
24 mm
E
138 mm
F
233 mm
H
132 mm
K
21 mm
M
216 mm
N
260 mm
O
17 mm
O n
n°4
Q
148.5 mm
R
180 mm
S
16 mm
T
1.5 mm
V
105 mm
PF
185 mm
MF
165 mm
NF f7
110 mm
GF
6 mm
JF
45 °
OF
10.5 mm
OF n
n°8
SF
12 mm
TF
5 mm
X - T (IE1 - IE2 - IE3)
mm
*X - T (IE1 - IE2 - IE3)
mm
Y - T (IE1 - IE2 - IE3)
mm
Z - T (IE1 - IE2 - IE3)
mm
X - TB (IE1 - IE2 - IE3)
mm
*X - TB (IE1 - IE2 - IE3)
mm
Y - TB (IE1 - IE2 - IE3)
mm
Z - TB (IE1 - IE2 - IE3)
mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD