BA21VC171
Bodenschatz
Product series
Universal Accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bodenschatz/produktserien/universal_accessories/haltegriff.prj},{NB=BA21VC171(architecture400)},{BNR=BA21VC171},{PD=CHIC22 handle 31.2 x 7.8 x 3.4 cm incl. corrosion-free mounting material Maximum load: up to 100 kg },{ARTNR=107965},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{F=Verchromt},{WSM=Wall model},{W=312},{H=34},{L=78},{GW=1.1},{NW=0.28},{M=Messing},{CTN=83.024.990},{INFO=https://www.bodenschatz.ch/direct/BA21VC171/},{DC=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bodenschatz
Description
Chic 22 Handle - Sanitary accessories
Bill of material
BA21VC171
Order number
BA21VC171
Product description
CHIC22 handle 31.2 x 7.8 x 3.4 cm incl. corrosion-free mounting material Maximum load: up to 100 kg
Article number
107965
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
350
200
400
350
200
Color
Chrome
Wall / standing model
Wall model
Width
312
mm
Height
34
mm
Length
78
mm
Installation height
1.1
m
Netto weight
0.28
kg
Main customs material
Messing
Customs tariff number CH
83.024.990
Product information
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA21VC171/
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성