??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 ott 2022.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Maniglione Chic 14 con cestello portasapone in filo metallico - Accessori sanitari
Lista materiale
BA14VC174(architecture400)
Numero d'ordine
BA14VC174
Descrizione del prodotto
CHIC14 Corrimano con bacinella a cestino, 37 x 12.2 x 5 cm
Article number
104659
Obiettivo LOD
Livello LOD
Colore
cromato
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
Ampio
369 mm
altezza
45.5 mm
Lunghezza
122 mm
Altezza d'installazione
0.7 m
Peso netto
0.55 kg
Materiale principale della dogana
Messing
Numero di tariffa doganale CH
83.024.990
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA14VC174/
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD