??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 окт. 2022 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bodenschatz
Description
Chic 14 Bath towel rail - Sanitary accessories
Bill of material
BA14VC101
Order number
Product description
Article number
LOD Destination
LOD Level
Color
Chrome
Dimensions
cm
Wall / standing model
Drill / Glue
Width
mm
Height
47 mm
Length
85 mm
Installation height
1.6 m
Netto weight
kg
Main customs material
Customs tariff number CH
8302.5090
Product information
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA14VC101/
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей