??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CHGPA - Ruote per ambienti sanitari - Carico ammesso: 800 ~ 1000N - Fissate su piastra
Lista materiale
CHGPA75-U
Codice componente
Materiale del corpo principale
EN 1.4301 equivalente
Trattamento superficie del corpo principale
Lucidatura elettrolitica
Materiale rotella
Colore rotella
Blu
Resistenza di volume intrinseca rotella
10**10 o superiore
Materiale schermatura cuscinetti
Acciaio inox (austenitico)
Cuscinetto snodo
Incorporato
Cuscinetto rotella
Incorporato
Tipo corpo
Orientabili + Attacco a vite
D
mm
H
mm
B
mm
Vite inclusa M (Filettatura grossa)
12
Vite inclusa l
25 mm
Vite inclusa b
19 mm
t
7 mm
E
30 mm
r
mm
Carico ammesso
800 N
Materiale attacco a presa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD