??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CHEFRP, CHEFRPS, CHEFRPC, CHEFRPY - One-Touch Flat Chains - Curved Type - Flap Plates
Lista materiale
CHEFRP60-100-NA
Cod. comp.
CHEFRP60-100-NA
Specification
Colore
White
Nominale
60
A
100 mm
N. di maglie
20
Passo
19.05 mm
L
36 mm
H1
22.5 mm
H2
12 mm
Bending Radius
R91
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD