??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CHEFRP, CHEFRPS, CHEFRPC, CHEFRPY - One-Touch Flat Chains - Curved Type - Flap Plates
Nomenclature
CHEFRP60-100-NA
Réf. pièce
CHEFRP60-100-NA
Specification
Couleur
White
nominale
60
A
100 mm
Nombre de maillons
20
Pas
19.05 mm
L
36 mm
H1
22.5 mm
H2
12 mm
Bending Radius
R91
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés