??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CHEFRP, CHEFRPS, CHEFRPC, CHEFRPY - One-Touch Flat Chains - Curved Type - Flap Plates
Stückliste
CHEFRP60-100-NA
Teile-Nr.
CHEFRP60-100-NA
Spezifikationen
Farbe
weiß
Nenngröße
60
A
100 mm
Anz. Glieder
20
Abstand
19.05 mm
l
36 mm
H1
22.5 mm
H2
12 mm
Bending Radius
R91
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen