??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CHEFRP, CHEFRPS, CHEFRPC, CHEFRPY - 快速平链条 - 曲线型 - - 折叶板 -
明细表
CHEFRP60-100-NA
型号
CHEFRP60-100-NA
规格
颜色
白色
公称尺寸
60
A
100 mm
节数
20
螺距
19.05 mm
L
36 mm
H1
22.5 mm
H2
12 mm
弯曲半径
R91
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型