??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CHEFR, CHEFRS, CHEFRC, CHEFRY - One-Touch Flat Chains - Curved Type - Flat Chains Set
Lista materiale
CHEFR60-100-2
Cod. comp.
CHEFR60-100-2
Specification
Colore
White
Nominale
60
A
100 mm
Number of Links Selection
N. di maglie
Passo
19.05 mm
L
36 mm
H1
22.5 mm
H2
12 mm
Bending Radius
R91
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD