??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CHEFR, CHEFRS, CHEFRC, CHEFRY - ワンタッチフラットチェーン - カーブタイプ - - フラットチェーンセット -
部品表
CHEFR60-100-2
型番
CHEFR60-100-2
仕様
呼び
60
A
100 mm
リンク数選択
リンク数
ピッチ
19.05 mm
L
36 mm
H1
22.5 mm
H2
12 mm
曲げ半径
R91
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)