??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CHEES,CHEESS - Pignons de chaînes en matières plastiques d'ingénierie
Nomenclature
CHEES20
Réf. pièce
Matériau
Traitement de surface
Chrome brillant
d
mm
Nombre de dents
16
Do
68 mm
Dp
65.1 mm
Root distance
57.15 mm
Masse de référence
0.6 kg
Logement de clavette b2Xt2
mm
Vis de serrage M
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés