CHEES20
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/chees.prj},{NB=CHEES20},{MAT=},{AC=Set Screw},{DD=20},{NT=16},{DOO=68},{DPP=65.1},{DB=57.15},{MASS=0.6},{BB=6},{TT=2.8},{M=6},{KDM=4.917}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CHEES,CHEESS - 工程塑料链条专用链轮
明细表
CHEES20
零件No.
CHEES20
CHEES20
材质
S45C相当
SUS304
S45C相当
SUS304
表面处理
光泽镀锌
d
20
20
mm
齿数
16
Do
68
mm
Dp
65.1
mm
齿根距离
57.15
mm
参考重量
0.6
kg
键槽b2 x t2
6X2.8
6X2.8
mm
止动螺丝M
6
6
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型