??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CHEER, CHEERS - Sprockets for Engineered Plastic Block Chains - Double Row
Lista materiale
CHEER20
Cod. comp.
Materiale
Accessori
Vite di fermo
d
mm
Numero di denti
16
Do
95 mm
Dp
85.6 mm
Root Dia. DB
73.7 mm
L
37 mm
BL
57.3 mm
X
7 mm
Y
30 mm
Sede chiavetta b2Xt2
mm
Vite di fermo M
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD