??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CHEER, CHEERS - Sprockets for Engineered Plastic Block Chains - Double Row
Nomenclature
CHEER20
Réf. pièce
Matériau
Accessoires
Vis de serrage
d
mm
Nombre de dents
16
Do
95 mm
Dp
85.6 mm
Root Dia. DB
73.7 mm
L
37 mm
BL
57.3 mm
X
7 mm
Y
30 mm
Logement de clavette b2Xt2
mm
Vis de serrage M
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés