??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CHEER, CHEERS - Sprockets for Engineered Plastic Block Chains - Double Row
Stückliste
CHEER20
Teile-Nr.
Werkstoff
Zubehör
Stellschraube
d
mm
Anz. Zähne
16
Do
95 mm
Dp
85.6 mm
Root Dia. DB
73.7 mm
l
37 mm
BL
57.3 mm
X
7 mm
Y
30 mm
Passfedernut b2 X t2
mm
Gewindestift M
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen