??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVN - SVN G1/4-AG N019
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00056 SVN G1/4-AG N019
Name
10_05_03_00056
NNCUSTOM
SVN G1/4-AG N019
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVN G1/4-AG N019
LINACUSTOM
SVN G1/4-AG N019
Order number
10.05.03.00056
D
20 mm
D2
13.5 mm
G1
G1/4"-AG
L
6 mm
L1
40 mm
LG1
11 mm
SW1
21 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.3 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
38.3 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
3.3 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
55 l/min
Durchfluss (max)
27 mł/h
Durchfluss (max)
450 l/min
Weight
18 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型