??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVN - SVN G1/4-AG N015
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00072 SVN G1/4-AG N015
Name
10_05_03_00072
NNCUSTOM
SVN G1/4-AG N015
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVN G1/4-AG N015
LINACUSTOM
SVN G1/4-AG N015
Order number
10.05.03.00072
D
16.5 mm
D2
13 mm
G1
G1/4"-AG
L
5 mm
L1
37.5 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.3 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
38.3 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
3.3 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
55 l/min
Durchfluss (max)
27 mł/h
Durchfluss (max)
450 l/min
Weight
18 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)