??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVN - SVN G1/4-AG N013
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00066 SVN G1/4-AG N013
Name
10_05_03_00066
NNCUSTOM
SVN G1/4-AG N013
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVN G1/4-AG N013
LINACUSTOM
SVN G1/4-AG N013
Order number
10.05.03.00066
D
12.5 mm
D2
8.5 mm
G1
G1/4"-AG
L
5 mm
L1
28.5 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.3 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
38.3 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
3.3 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
55 l/min
Durchfluss (max)
27 mł/h
Durchfluss (max)
450 l/min
Weight
9 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей