카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.03.00003 SVV G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Check Valves and Flow Restrictors
Check Valves SVK, SVKG, SVV
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/stroemungsventile_und_stroemungswiderstaende/stroemungsventile_svk_svkg_svv/10_05_03_00003.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.03.00003 SVV G1/4-IG},{NAME=10_05_03_00003},{INAME=10_05_03_00003},{SHA256=vsSgRfm4oBZ9uoqlJOp5JzqDtDGfYBIau2qNRcgwoMI=},{NNCUSTOM=SVV G1/4-IG},{NTCUSTOM=Strömungsventil},{NBCUSTOM=SVV G1/4-IG},{LINACUSTOM=SVV G1/4-IG},{ARTNR=10.05.03.00003},{C114=23.9},{C132=G1/4\"-AG},{C135=G1/4\"-IG},{C111=42.5},{C133=8},{C136=11},{C140=17},{C863=1.36},{C862=22.6},{C865=1.72},{C864=28.6},{C909=24},{C908=400},{C575=24.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVV G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00003 SVV G1/4-IG
Name
10_05_03_00003
NNCUSTOM
SVV G1/4-IG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVV G1/4-IG
LINACUSTOM
SVV G1/4-IG
Order number
10.05.03.00003
B
23.9
mm
G1
G1/4"-AG
G2
G1/4"-IG
L
42.5
mm
LG1
8
mm
LG2
11
mm
SW1
17
mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
1.36
mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
22.6
l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
1.72
mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
28.6
l/min
Durchfluss (max)
24
mł/h
Durchfluss (max)
400
l/min
Weight
24.7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성