??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVV G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00003 SVV G1/4-IG
Name
10_05_03_00003
NNCUSTOM
SVV G1/4-IG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVV G1/4-IG
LINACUSTOM
SVV G1/4-IG
Order number
10.05.03.00003
B
23.9 mm
G1
G1/4"-AG
G2
G1/4"-IG
L
42.5 mm
LG1
8 mm
LG2
11 mm
SW1
17 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
1.36 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
22.6 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
1.72 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
28.6 l/min
Durchfluss (max)
24 mł/h
Durchfluss (max)
400 l/min
Weight
24.7 g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型