??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVKG G3/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00135 SVKG G3/8-AG
Name
10_05_03_00135
NNCUSTOM
SVKG G3/8-AG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVKG G3/8-AG
LINACUSTOM
SVKG G3/8-AG
Order number
10.05.03.00135
G1
G3/8"-IG
G2
G3/8"-AG
L
29 mm
LG1
12 mm
LG2
10 mm
SW1
22 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.44 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
7.3 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.48 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
8 l/min
Durchfluss (max)
35.4 mł/h
Durchfluss (max)
590 l/min
Weight
30.3 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models