카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.03.00036 SVK G3/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Check Valves and Flow Restrictors
Check Valves SVK, SVKG, SVV
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/stroemungsventile_und_stroemungswiderstaende/stroemungsventile_svk_svkg_svv/10_05_03_00036.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.03.00036 SVK G3/8-IG},{NAME=10_05_03_00036},{INAME=10_05_03_00036},{SHA256=HlQTLtUMOcOApfTpKR9KEAJYOkLqc8TeO2aILTI9Bdw=},{NNCUSTOM=SVK G3/8-IG},{NTCUSTOM=Strömungsventil},{NBCUSTOM=SVK G3/8-IG},{LINACUSTOM=SVK G3/8-IG},{ARTNR=10.05.03.00036},{C132=G3/8\"-AG},{C135=G3/8\"-IG},{C111=29},{C133=10},{C136=12},{C140=22},{C863=0.44},{C862=7.3},{C865=0.48},{C864=8},{C909=35.4},{C908=590},{C575=30.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVK G3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00036 SVK G3/8-IG
Name
10_05_03_00036
NNCUSTOM
SVK G3/8-IG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVK G3/8-IG
LINACUSTOM
SVK G3/8-IG
Order number
10.05.03.00036
G1
G3/8"-AG
G2
G3/8"-IG
L
29
mm
LG1
10
mm
LG2
12
mm
SW1
22
mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.44
mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
7.3
l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.48
mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
8
l/min
Durchfluss (max)
35.4
mł/h
Durchfluss (max)
590
l/min
Weight
30.3
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성