카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.03.00034 SVK G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Check Valves and Flow Restrictors
Check Valves SVK, SVKG, SVV
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/stroemungsventile_und_stroemungswiderstaende/stroemungsventile_svk_svkg_svv/10_05_03_00034.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.03.00034 SVK G1/8-IG},{NAME=10_05_03_00034},{INAME=10_05_03_00034},{SHA256=HqCtw4Px+IaioR475jlGzhjoWmDGkNvlMUqrSGLJXME=},{NNCUSTOM=SVK G1/8-IG},{NTCUSTOM=Strömungsventil},{NBCUSTOM=SVK G1/8-IG},{LINACUSTOM=SVK G1/8-IG},{ARTNR=10.05.03.00034},{C132=G1/8\"-AG},{C135=G1/8\"-IG},{C111=26},{C133=8},{C136=8.5},{C140=14},{C863=0.14},{C862=2.3},{C865=0.15},{C864=2.5},{C909=18.6},{C908=310},{C575=11.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVK G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00034 SVK G1/8-IG
Name
10_05_03_00034
NNCUSTOM
SVK G1/8-IG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVK G1/8-IG
LINACUSTOM
SVK G1/8-IG
Order number
10.05.03.00034
G1
G1/8"-AG
G2
G1/8"-IG
L
26
mm
LG1
8
mm
LG2
8.5
mm
SW1
14
mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.14
mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.3
l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.15
mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
2.5
l/min
Durchfluss (max)
18.6
mł/h
Durchfluss (max)
310
l/min
Weight
11.2
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성