??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CHEC, CHECS, CHECC, CHECY - One-Touch Block Chains - Curved Type - With Standard
Nomenclature
CHEC60-1
Réf. pièce
CHEC60-1
Specification
Couleur
White
nominale
60
Number of Links Selection
Nombre de maillons
Pas
19.05 mm
W
36 mm
H1
17.5 mm
H2
12 mm
Bending Radius
R67
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés