??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Sikla
Descrizione
Channel Nut NT ss - Channel Nut NT ss
Lista materiale
174170
Tipo
LOD Level
Spessore
4 mm
per profilati con larghezza
27
Lunghezza
24 mm
Larghezza
15 mm
Diagonale
27 mm
Peso
0.01 kg
Confezione
100 Stück
Articolo Nr.
Sorting key
999
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD