??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Chain couplings - Chain couplings
Bill of material
4201 0450 0181 10 J J 10 J J
Article number
4201 0450 0181 10 J J 10 J J
PDF Catalog
PDF Catalog
Version
Standard chain
Wip
Torque
38 Nm
Flywheel effect
405 kg mm2
maximum speed
8000 rpm
Pitch
8.0 mm
Number of teeth
18 mm
Width
8.2 mm
PCD
46.07 mm
Tip circle
49.4 mm
Hub diameter
38 mm
Hub length
20 mm
Overall length
43.0 mm
Inner diameter
mm
Введите значение для DI1
Inner diameter
mm
cm
inch
ft
Inner diameter
mm
Введите значение для DI2
Inner diameter
mm
cm
inch
ft
Cross bore
Inside thread
M3
Cross bore
Inside thread
M3
Groove
Groove
Groove width
4 mm
Groove width
4 mm
Groove height
1.8 mm
Groove height
1.8 mm
Weight max.
0.4 kg/St.
eClass No.
23-3-10-90
Customs Tariff No.
84839089
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей